(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La tuerca de acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y no puede endurecerse por precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ZUSA-TF-YL-135 |
ZUSA-TF-YL-137 |
ZUSA-TF-YL-138 |
ZUSA-TF-YL-140 |
Cargando…
Material | Acero inoxidable 316 | Tipo | Productos relacionados | Fluido Aplicable | Agua / Gas / Aceite |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de componente relacionado | Nueces | Tipo de conección | Rosca <-> Tubo, Dirección | Tipo de conexión: rosca, dirección del tubo | Productos relacionados |
Tratamiento de superficies | No provisto | Material | Acero inoxidable 316 | Estilo | Tuerca |
Forma | Tuerca |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente