(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorio para tubo de instrumentación: adaptador en T con codo de 90 grados, casquillo doble, NPT macho, acero inoxidable 316, pulgadas

Accesorio para tubo de instrumentación: adaptador en T con codo de 90 grados, casquillo doble, NPT macho, acero inoxidable 316, pulgadas

El adaptador en T de codo de 90 grados de acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y no puede endurecerse por precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-TF-YL-117
ZUSA-TF-YL-118
ZUSA-TF-YL-121
ZUSA-TF-YL-122
ZUSA-TF-YL-123
ZUSA-TF-YL-124
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Para tubo OD Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Forma Tee

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico