(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio para tubo de instrumentación: adaptador de codo de 90 grados, férula doble, NPT hembra, acero inoxidable 316, pulgadas

Accesorio para tubo de instrumentación: adaptador de codo de 90 grados, férula doble, NPT hembra, acero inoxidable 316, pulgadas

El codo de 90 grados de acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y no puede endurecerse por precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-TF-YL-84
ZUSA-TF-YL-85
ZUSA-TF-YL-89
ZUSA-TF-YL-90
ZUSA-TF-YL-93
ZUSA-TF-YL-94
ZUSA-TF-YL-96
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Tubo OD D (D1)
(φ)
Conexión A Conexión B Para tubo OD Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

681/4"Tubo de 1/4"1/4" NPT hembra1/4"1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

551/4"Tubo de 1/4"3/8" NPT hembra1/4"3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

533/8"Tubo de 3/8"1/4" NPT hembra3/8"1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

533/8"Tubo de 3/8"3/8" NPT hembra3/8"3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

501/2"Tubo de 1/2"3/8" NPT hembra1/2"3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

501/2"Tubo de 1/2"1/2" NPT hembra1/2"1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

373/4"Tubo de 3/4"3/4" NPT hembra3/4"3/4"
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Tubo OD D (D1)
(φ)
Conexión A Conexión B Para tubo OD Tamaño de la tubería

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Tipo de conección Rosca <-> Tubo, Dirección Tipo de conexión: rosca, dirección del tubo Codo 90 ° Tipo de rosca de conexión NPT
Tratamiento de superficies No provisto Material Acero inoxidable 316 Estilo Codo femenino
Forma Codo de 90 grados Tipo de rosca de tubería TNP hembra

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico