(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuerca - racores para tubos de instrumentación, doble virola, latón

Tuerca - racores para tubos de instrumentación, doble virola, latón

Los accesorios de compresión de tuerca tienen un solo manguito que se introduce en el tubo a medida que se aprieta la tuerca para crear un sello fuerte. Los accesorios de compresión con dos manguitos se conocen como accesorios de instrumentación y proporcionan una mejor potencia de agarre para aplicaciones de mayor presión. El latón tiene una tolerancia a altas temperaturas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-TF-YL-715
ZUSA-TF-YL-716
ZUSA-TF-YL-717
ZUSA-TF-YL-718
ZUSA-TF-YL-719
ZUSA-TF-YL-720
ZUSA-TF-YL-721
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Para tubo OD Presión laboral
1 Pieza(s)

13 Días

3mm3mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

4mm4mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

6mm6mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

8mm8mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

10mm10mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

12mm12mm2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

14mm14mm2350 psi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Material Latón Estilo Tuerca
Forma Tuerca

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico