(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tees - accesorios para tubos de instrumentación, de latón

Tees - accesorios para tubos de instrumentación, de latón

Los accesorios de compresión en T de unión tienen un solo manguito que se introduce en el tubo a medida que se aprieta la tuerca para crear un sello fuerte. Los accesorios de compresión con dos manguitos se conocen como accesorios de instrumentación y proporcionan una mejor potencia de agarre para aplicaciones de mayor presión. El latón tiene una tolerancia a altas temperaturas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-TF-YL-698
ZUSA-TF-YL-699
ZUSA-TF-YL-700
ZUSA-TF-YL-701
ZUSA-TF-YL-702
ZUSA-TF-YL-703
ZUSA-TF-YL-704
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Conexión A Conexión B Conexión C Para tubo OD Presión laboral
1 Pieza(s)

13 Días

3mmTubo de 3mmTubo de 3mmTubo de 3mm3mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

4mmTubo de 4mmTubo de 4mmTubo de 4mm4mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

6mmTubo de 6mmTubo de 6mmTubo de 6mm6mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

8mmTubo de 8mmTubo de 8mmTubo de 8mm8mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

10mmTubo de 10mmTubo de 10mmTubo de 10mm10mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

12mmTubo de 12mmTubo de 12mmTubo de 12mm12mm2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

14mmTubo de 14mmTubo de 14mmTubo de 14mm14mm2350 psi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de conexión multipunto de rosca a tubo Camisetas Material Latón Material Latón
Estilo camiseta de unión Forma Tee

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico