(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los accesorios de compresión de codo macho-macho tienen un solo manguito que muerde el tubo al apretar la tuerca para crear un sello fuerte. Los accesorios de compresión con dos manguitos se conocen como accesorios de instrumentación y proporcionan una mejor potencia de agarre para aplicaciones de mayor presión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ZUSA-TF-YL-673 |
ZUSA-TF-YL-674 |
ZUSA-TF-YL-675 |
ZUSA-TF-YL-676 |
ZUSA-TF-YL-677 |
ZUSA-TF-YL-678 |
ZUSA-TF-YL-679 |
ZUSA-TF-YL-680 |
ZUSA-TF-YL-681 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipos de conexión | BSPT masculino | Forma de conexión de rosca a tubo | Male Elbow | Material | Latón |
---|---|---|---|---|---|
Tipos de hilos | BSPT masculino | Material | Latón | Estilo | Codo masculino |
Forma | Codo de 90 grados |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente