(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codos de 90°: accesorios para tubos de instrumentación, NPT macho, latón

Codos de 90°: accesorios para tubos de instrumentación, NPT macho, latón

Los accesorios de compresión de codo macho-macho tienen un solo manguito que muerde el tubo al apretar la tuerca para crear un sello fuerte. Los accesorios de compresión con dos manguitos se conocen como accesorios de instrumentación y proporcionan una mejor potencia de agarre para aplicaciones de mayor presión. El latón es un material duradero con buena resistencia a la corrosión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-TF-YL-662
ZUSA-TF-YL-663
ZUSA-TF-YL-664
ZUSA-TF-YL-665
ZUSA-TF-YL-666
ZUSA-TF-YL-667
ZUSA-TF-YL-668
ZUSA-TF-YL-669
ZUSA-TF-YL-670
ZUSA-TF-YL-671
ZUSA-TF-YL-672
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Conexión A Conexión B Para tubo OD Presión laboral
1 Pieza(s)

13 Días

4mmTubo de 4mm1/4" NPT macho4mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

6mmTubo de 6mm1/4" NPT macho6mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

6mmTubo de 6mm3/8" NPT macho6mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

6mmTubo de 6mm1/2" NPT macho6mm2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

8mmTubo de 8mm1/4" NPT macho8mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

10mmTubo de 10mm1/4" NPT macho10mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

10mmTubo de 10mm3/8" NPT macho10mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

10mmTubo de 10mm1/2" NPT macho10mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

12mmTubo de 12mm1/4" NPT macho12mm2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

12mmTubo de 12mm3/8" NPT macho12mm2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

12mmTubo de 12mm1/2" NPT macho12mm2350 psi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión TNP macho Forma de conexión de rosca a tubo Male Elbow Material Latón
Tipos de hilos TNP macho Material Latón Estilo Codo masculino
Forma Codo de 90 grados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico