(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector: recto, accesorios para tubos de instrumentación, BSPT hembra, latón, tubo métrico

Conector: recto, accesorios para tubos de instrumentación, BSPT hembra, latón, tubo métrico

Los accesorios de compresión rectos hembra-hembra tienen un solo manguito que muerde el tubo al apretar la tuerca para crear un sello fuerte. Los accesorios de compresión con dos manguitos se conocen como accesorios de instrumentación y proporcionan una mejor potencia de agarre para aplicaciones de mayor presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-TF-YL-633
ZUSA-TF-YL-634
ZUSA-TF-YL-635
ZUSA-TF-YL-636
ZUSA-TF-YL-637
ZUSA-TF-YL-638
ZUSA-TF-YL-639
ZUSA-TF-YL-640
ZUSA-TF-YL-641
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Conexión A Conexión B Para tubo OD Presión laboral
1 Pieza(s)

13 Días

6mmTubo de 6mm1/4" BSPT hembra6mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

6mmTubo de 6mm3/8" BSPT hembra6mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

6mmTubo de 6mm1/2" BSPT hembra6mm2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

10mmTubo de 10mm1/4" BSPT hembra10mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

10mmTubo de 10mm3/8" BSPT hembra10mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

10mmTubo de 10mm1/2" BSPT hembra10mm2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

12mmTubo de 12mm1/4" BSPT hembra12mm2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

12mmTubo de 12mm3/8" BSPT hembra12mm2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

12mmTubo de 12mm1/2" BSPT hembra12mm2350 psi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Mujer BSPT Forma de conexión de rosca a tubo Hembra recta Material Latón
Tipos de hilos Mujer BSPT Material Latón Estilo Hembra recto
Forma Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico