(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector: recto, accesorios para tubos de instrumentación, NPT hembra, latón

Conector: recto, accesorios para tubos de instrumentación, NPT hembra, latón

Los accesorios de compresión hembra rectos tienen un solo manguito que se introduce en el tubo a medida que se aprieta la tuerca para crear un sello fuerte. Los accesorios de compresión con dos manguitos se conocen como accesorios de instrumentación y proporcionan una mejor potencia de agarre para aplicaciones de mayor presión. El latón es un material duradero.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-TF-YL-621
ZUSA-TF-YL-622
ZUSA-TF-YL-623
ZUSA-TF-YL-624
ZUSA-TF-YL-625
ZUSA-TF-YL-626
ZUSA-TF-YL-627
ZUSA-TF-YL-628
ZUSA-TF-YL-629
ZUSA-TF-YL-630
ZUSA-TF-YL-631
ZUSA-TF-YL-632
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Conexión A Conexión B Para tubo OD Presión laboral
1 Pieza(s)

13 Días

4mmTubo de 4mm1/8" NPT hembra4mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

6mmTubo de 6mm1/4" NPT hembra6mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

6mmTubo de 6mm3/8" NPT hembra6mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

6mmTubo de 6mm1/2" NPT hembra6mm2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

8mmTubo de 8mm1/4" NPT hembra8mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

10mmTubo de 10mm1/4" NPT hembra10mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

10mmTubo de 10mm3/8" NPT hembra10mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

10mmTubo de 10mm1/2" NPT hembra10mm2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

12mmTubo de 12mm1/4" NPT hembra12mm2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

12mmTubo de 12mm3/8" NPT hembra12mm2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

12mmTubo de 12mm1/2" NPT hembra12mm2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

14mmTubo de 14mm1/2" NPT hembra14mm2350 psi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión TNP femenino Forma de conexión de rosca a tubo Hembra recta Material Latón
Tipos de hilos TNP femenino Material Latón Estilo Hembra recto
Forma Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico