(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo - EPDM, reforzado con trenza de poliéster

Tubo - EPDM, reforzado con trenza de poliéster

Los tubos de EPDM se utilizan para ayudar a transportar diferentes medios en un sistema. EPDM es un material resistente con un amplio rango de temperaturas. Tiene una excelente resistencia al agua, al vapor y a muchos productos químicos. Este tubo de EPDM está reforzado con una trenza de poliéster que le permite soportar presiones más altas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-HT-4927
ZUSA-HT-4928
ZUSA-HT-4929
ZUSA-HT-4930
ZUSA-HT-4931
ZUSA-HT-4932
ZUSA-HT-4933
ZUSA-HT-4934
ZUSA-HT-4935
ZUSA-HT-4936
ZUSA-HT-4937
ZUSA-HT-4938
ZUSA-HT-4939
ZUSA-HT-4940
ZUSA-HT-4941
ZUSA-HT-4942
ZUSA-HT-4943
ZUSA-HT-4944
ZUSA-HT-4945
ZUSA-HT-4946
ZUSA-HT-4947
ZUSA-HT-4948
ZUSA-HT-4949
ZUSA-HT-4950
ZUSA-HT-4951
ZUSA-HT-4952
ZUSA-HT-4953
ZUSA-HT-4954
ZUSA-HT-4955
ZUSA-HT-4956
ZUSA-HT-4957
ZUSA-HT-4958
ZUSA-HT-4959
ZUSA-HT-4960
ZUSA-HT-4961
ZUSA-HT-4962
ZUSA-HT-4963
ZUSA-HT-4964
ZUSA-HT-4965
ZUSA-HT-4966
ZUSA-HT-4967
ZUSA-HT-4968
ZUSA-HT-4969
ZUSA-HT-4970
ZUSA-HT-4971
ZUSA-HT-4972
ZUSA-HT-4973
ZUSA-HT-4974
ZUSA-HT-4975
ZUSA-HT-4976
ZUSA-HT-4977
ZUSA-HT-4978
ZUSA-HT-4979
ZUSA-HT-4980
ZUSA-HT-4981
ZUSA-HT-4982
ZUSA-HT-4983
ZUSA-HT-4984
ZUSA-HT-4985
ZUSA-HT-4986
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
1 Pieza(s)

51 Días

3/8"3/16"45100 pies.
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"1/4"51100 pies.
1 Pieza(s)

13 Días

9/16"5/16"51100 pies.
1 Pieza(s)

13 Días

5/8"3/8"61100 pies.
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"1/2"70100 pies.
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/8"3/4"77100 pies.
1 Pieza(s)

13 Días

1-3/8"1"112100 pies.
1 Pieza(s)

13 Días

9mm4mm45100 pies.
1 Pieza(s)

13 Días

11mm6mm50100 pies.
1 Pieza(s)

13 Días

13.5mm8mm55100 pies.
1 Pieza(s)

13 Días

16mm10mm60100 pies.
1 Pieza(s)

13 Días

18mm12mm70100 pies.
1 Pieza(s)

51 Días

3/8"3/16"4550 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"5150 pies.
1 Pieza(s)

51 Días

9/16"5/16"5150 pies.
1 Pieza(s)

51 Días

5/8"3/8"6150 pies.
1 Pieza(s)

81 Días

3/4"1/2"5150 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/8"3/4"7750 pies.
1 Pieza(s)

51 Días

1-3/8"1"11250 pies.
1 Pieza(s)

51 Días

9mm4mm4550 pies.
1 Pieza(s)

81 Días

11mm6mm5050 pies.
1 Pieza(s)

81 Días

13.5mm8mm5550 pies.
1 Pieza(s)

81 Días

16mm10mm6050 pies.
1 Pieza(s)

51 Días

18mm12mm7050 pies.
1 Pieza(s)

51 Días

3/8"3/16"4525 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"5125 pies.
1 Pieza(s)

81 Días

9/16"5/16"5125 pies.
1 Pieza(s)

13 Días

5/8"3/8"6125 pies.
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"1/2"7025 pies.
1 Pieza(s)

51 Días

1-1/8"3/4"7725 pies.
1 Pieza(s)

51 Días

1-3/8"1"11225 pies.
1 Pieza(s)

13 Días

9mm4mm4525 pies.
1 Pieza(s)

51 Días

11mm6mm5025 pies.
1 Pieza(s)

51 Días

13.5mm8mm5525 pies.
1 Pieza(s)

81 Días

16mm10mm6025 pies.
1 Pieza(s)

13 Días

18mm12mm7025 pies.
1 Pieza(s)

51 Días

3/8"3/16"4510 pies
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"1/4"5110 pies
1 Pieza(s)

13 Días

9/16"5/16"5110 pies
1 Pieza(s)

13 Días

5/8"3/8"6110 pies
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"1/2"7010 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/8"3/4"7710 pies
1 Pieza(s)

81 Días

1-3/8"1"11210 pies
1 Pieza(s)

81 Días

9mm4mm4510 pies
1 Pieza(s)

13 Días

11mm6mm5010 pies
1 Pieza(s)

13 Días

13.5mm8mm5510 pies
1 Pieza(s)

51 Días

16mm10mm6010 pies
1 Pieza(s)

13 Días

18mm12mm7010 pies
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"3/16"455 pies
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"1/4"515 pies
1 Pieza(s)

81 Días

9/16"5/16"515 pies
1 Pieza(s)

13 Días

5/8"3/8"615 pies
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"1/2"705 pies
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/8"3/4"775 pies
1 Pieza(s)

13 Días

1-3/8"1"1125 pies
1 Pieza(s)

13 Días

9mm4mm455 pies
1 Pieza(s)

13 Días

11mm6mm505 pies
1 Pieza(s)

13 Días

13.5mm8mm555 pies
1 Pieza(s)

51 Días

16mm10mm605 pies
1 Pieza(s)

13 Días

18mm12mm705 pies
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud

Cargando…

Información básica

Tipo Bobina Material EPDM Color Negro
Fluido Aplicable Agua / Aire / Químico Entorno operativo Estándar / Resistencia a la presión / Resistencia al clima / Resistencia química Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -23:: 121
Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) nulo:: 1 Durómetro 75A Reforzamiento Trenza de poliéster

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico