(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Niple para tubería: ambos extremos roscados, BSPT x macho NPT, acero inoxidable 316, cédula 40

Niple para tubería: ambos extremos roscados, BSPT x macho NPT, acero inoxidable 316, cédula 40

Las boquillas para tuberías roscadas crean un sello hermético cuando se usan para conectar tuberías a accesorios, válvulas o equipos roscados. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y longevidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-PF-15386
ZUSA-PF-15387
ZUSA-PF-15388
ZUSA-PF-15389
ZUSA-PF-15390
ZUSA-PF-15391
ZUSA-PF-15392
ZUSA-PF-15393
ZUSA-PF-15394
ZUSA-PF-15395
ZUSA-PF-15396
ZUSA-PF-15397
ZUSA-PF-15398
ZUSA-PF-15399
ZUSA-PF-15400
ZUSA-PF-15401
ZUSA-PF-15402
ZUSA-PF-15403
ZUSA-PF-15404
ZUSA-PF-15405
ZUSA-PF-15406
ZUSA-PF-15407
ZUSA-PF-15408
ZUSA-PF-15409
ZUSA-PF-15410
ZUSA-PF-15411
ZUSA-PF-15412
ZUSA-PF-15413
ZUSA-PF-15414
ZUSA-PF-15415
ZUSA-PF-15416
ZUSA-PF-15417
ZUSA-PF-15418
ZUSA-PF-15419
ZUSA-PF-15420
ZUSA-PF-15421
ZUSA-PF-15422
ZUSA-PF-15423
ZUSA-PF-15424
ZUSA-PF-15425
ZUSA-PF-15426
ZUSA-PF-15427
ZUSA-PF-15428
ZUSA-PF-15429
ZUSA-PF-15430
ZUSA-PF-15431
ZUSA-PF-15432
ZUSA-PF-15433
ZUSA-PF-15434
ZUSA-PF-15435
ZUSA-PF-15436
ZUSA-PF-15437
ZUSA-PF-15438
ZUSA-PF-15439
ZUSA-PF-15440
ZUSA-PF-15441
ZUSA-PF-15442
ZUSA-PF-15443
ZUSA-PF-15444
ZUSA-PF-15445
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería Longitud
1 Pieza(s)

Presupuesto

Macho BSPT de 1/8"Macho BSPT de 1/8"1/8"3/4"
1 Pieza(s)

51 Días

Macho BSPT de 1/8"Macho BSPT de 1/8"1/8"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1/8"Macho BSPT de 1/8"1/8"2"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1/8"Macho BSPT de 1/8"1/8"3"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1/8"Macho BSPT de 1/8"1/8"4"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1/8"Macho BSPT de 1/8"1/8"6"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1/8"Macho BSPT de 1/8"1/8"12"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" BSPT macho1/4" BSPT macho1/8"36"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4" BSPT macho1/4" BSPT macho1/4"7/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" BSPT macho1/4" BSPT macho1/4"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" BSPT macho1/4" BSPT macho1/4"2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" BSPT macho1/4" BSPT macho1/4"3"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" BSPT macho1/4" BSPT macho1/4"4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" BSPT macho1/4" BSPT macho1/4"6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4" BSPT macho1/4" BSPT macho1/4"12"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 3/8"Macho BSPT de 3/8"1/4"36"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 3/8"Macho BSPT de 3/8"3/8"1"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 3/8"Macho BSPT de 3/8"3/8"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 3/8"Macho BSPT de 3/8"3/8"2"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 3/8"Macho BSPT de 3/8"3/8"3"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 3/8"Macho BSPT de 3/8"3/8"4"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 3/8"Macho BSPT de 3/8"3/8"6"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 3/8"Macho BSPT de 3/8"3/8"12"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" BSPT macho1/2" BSPT macho3/8"36"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2" BSPT macho1/2" BSPT macho1/2"1-1/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2" BSPT macho1/2" BSPT macho1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2" BSPT macho1/2" BSPT macho1/2"2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" BSPT macho1/2" BSPT macho1/2"3"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" BSPT macho1/2" BSPT macho1/2"4"
1 Pieza(s)

51 Días

1/2" BSPT macho1/2" BSPT macho1/2"6"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" BSPT macho1/2" BSPT macho1/2"12"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPT macho3/4" BSPT macho1/2"36"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4" BSPT macho3/4" BSPT macho3/4"1-3/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4" BSPT macho3/4" BSPT macho3/4"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPT macho3/4" BSPT macho3/4"2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPT macho3/4" BSPT macho3/4"3"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPT macho3/4" BSPT macho3/4"4"
1 Pieza(s)

51 Días

3/4" BSPT macho3/4" BSPT macho3/4"6"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPT macho3/4" BSPT macho3/4"12"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 1"BSPT macho de 1"3/4"36"
1 Pieza(s)

Presupuesto

BSPT macho de 1"BSPT macho de 1"1"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 1"BSPT macho de 1"1"2"
1 Pieza(s)

51 Días

BSPT macho de 1"BSPT macho de 1"1"3"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 1"BSPT macho de 1"1"4"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 1"BSPT macho de 1"1"6"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 1"BSPT macho de 1"1"12"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1-1/4"Macho BSPT de 1-1/4"1"36"
1 Pieza(s)

51 Días

Macho BSPT de 1-1/4"Macho BSPT de 1-1/4"1-1/4"1-5/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Macho BSPT de 1-1/4"Macho BSPT de 1-1/4"1-1/4"2"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1-1/4"Macho BSPT de 1-1/4"1-1/4"3"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1-1/4"Macho BSPT de 1-1/4"1-1/4"4"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1-1/4"Macho BSPT de 1-1/4"1-1/4"6"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1-1/4"Macho BSPT de 1-1/4"1-1/4"12"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1-1/2"Macho BSPT de 1-1/2"1-1/4"36"
1 Pieza(s)

51 Días

Macho BSPT de 1-1/2"Macho BSPT de 1-1/2"1-1/2"1-3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1-1/2"Macho BSPT de 1-1/2"1-1/2"2"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1-1/2"Macho BSPT de 1-1/2"1-1/2"3"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Macho BSPT de 1-1/2"Macho BSPT de 1-1/2"1-1/2"4"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1-1/2"Macho BSPT de 1-1/2"1-1/2"6"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1-1/2"Macho BSPT de 1-1/2"1-1/2"12"

Cargando…

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro igual, Diferente
Forma de conexión pezones Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 NPT
Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico