(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Niple de cierre - macho BSPT, acero inoxidable 304, cédula 40

Niple de cierre - macho BSPT, acero inoxidable 304, cédula 40

Las boquillas de tubería cerradas crean un sello hermético cuando se usan para conectar tuberías a accesorios, válvulas o equipos roscados. El acero inoxidable 304 tiene una excelente resistencia a la corrosión y al mismo tiempo es duradero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-PF-10845
ZUSA-PF-11199
ZUSA-PF-11200
ZUSA-PF-11201
ZUSA-PF-11202
ZUSA-PF-11203
ZUSA-PF-11204
ZUSA-PF-11205
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería Longitud
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4" BSPT macho1/4" BSPT macho1/8"3/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Macho BSPT de 3/8"Macho BSPT de 3/8"1/4"7/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2" BSPT macho1/2" BSPT macho3/8"1"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPT macho3/4" BSPT macho1/2"1-1/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

BSPT macho de 1"BSPT macho de 1"3/4"1-3/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Macho BSPT de 1-1/2"Macho BSPT de 1-1/2"1"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 2"BSPT macho de 2"1-1/2"1-3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1/8"Macho BSPT de 1/8"2"2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual
Forma de conexión pezones Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 R / BSPT (Masculino)
Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico