(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquilla para tubo - ambos extremos roscados, macho NPT, aluminio

Boquilla para tubo - ambos extremos roscados, macho NPT, aluminio

Las boquillas para tuberías roscadas crean un sello hermético cuando se usan para conectar tuberías a accesorios, válvulas o equipos roscados. El aluminio tiene una excelente resistencia a la corrosión y al mismo tiempo es liviano.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-PF-14826
ZUSA-PF-14827
ZUSA-PF-14828
ZUSA-PF-14829
ZUSA-PF-14830
ZUSA-PF-14831
ZUSA-PF-14832
ZUSA-PF-14833
ZUSA-PF-14834
ZUSA-PF-14835
ZUSA-PF-14836
ZUSA-PF-14837
ZUSA-PF-14838
ZUSA-PF-14839
ZUSA-PF-14840
ZUSA-PF-14841
ZUSA-PF-14842
ZUSA-PF-14843
ZUSA-PF-14844
ZUSA-PF-14845
ZUSA-PF-14846
ZUSA-PF-14847
ZUSA-PF-14848
ZUSA-PF-14849
ZUSA-PF-14850
ZUSA-PF-14851
ZUSA-PF-14852
ZUSA-PF-14853
ZUSA-PF-14854
ZUSA-PF-14855
ZUSA-PF-14856
ZUSA-PF-14857
ZUSA-PF-14858
ZUSA-PF-14859
ZUSA-PF-14860
ZUSA-PF-14861
ZUSA-PF-14862
ZUSA-PF-14863
ZUSA-PF-14864
ZUSA-PF-14865
ZUSA-PF-14866
ZUSA-PF-14867
ZUSA-PF-14868
ZUSA-PF-14869
ZUSA-PF-14870
ZUSA-PF-14871
ZUSA-PF-14872
ZUSA-PF-14873
ZUSA-PF-14874
ZUSA-PF-14875
ZUSA-PF-14876
ZUSA-PF-14877
ZUSA-PF-14878
ZUSA-PF-14879
ZUSA-PF-14880
ZUSA-PF-14881
ZUSA-PF-14882
ZUSA-PF-14883
ZUSA-PF-14884
ZUSA-PF-14885
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma de conexión Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería Longitud
1 Pieza(s)

13 Días

pezones1/2" NPT macho1/2" NPT macho4"3"
1 Pieza(s)

13 Días

pezones3/4" NPT macho3/4" NPT macho1/2"3-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezones1" NPT macho1" NPT macho3/4"3-1/2"
1 Pieza(s)

51 Días

pezonesMacho NPT de 1-1/4"Macho NPT de 1-1/4"1"3-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"1-1/4"3-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 2"Macho NPT de 2"1-1/2"3-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 2-1/2"Macho NPT de 2-1/2"2"3-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 3"Macho NPT de 3"2-1/2"3-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 4"Macho NPT de 4"3"3-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 6"Macho NPT de 6"4"3-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezones1/2" NPT macho1/2" NPT macho6"4"
1 Pieza(s)

13 Días

pezones3/4" NPT macho3/4" NPT macho1/2"4-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezones1" NPT macho1" NPT macho3/4"4-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 1-1/4"Macho NPT de 1-1/4"1"4-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"1-1/4"4-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 2"Macho NPT de 2"1-1/2"4-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 2-1/2"Macho NPT de 2-1/2"2"4-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 3"Macho NPT de 3"2-1/2"4-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 4"Macho NPT de 4"3"4-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 6"Macho NPT de 6"4"4-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezones1/2" NPT macho1/2" NPT macho6"4-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezones3/4" NPT macho3/4" NPT macho1/2"5"
1 Pieza(s)

13 Días

pezones1" NPT macho1" NPT macho3/4"5"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 1-1/4"Macho NPT de 1-1/4"1"5"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"1-1/4"5"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 2"Macho NPT de 2"1-1/2"5"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 2-1/2"Macho NPT de 2-1/2"2"5"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 3"Macho NPT de 3"2-1/2"5"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 4"Macho NPT de 4"3"5"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 6"Macho NPT de 6"4"5"
1 Pieza(s)

13 Días

pezones1/2" NPT macho1/2" NPT macho6"5"
1 Pieza(s)

13 Días

pezones3/4" NPT macho3/4" NPT macho1/2"5-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezones1" NPT macho1" NPT macho3/4"5-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 1-1/4"Macho NPT de 1-1/4"1"5-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"1-1/4"5-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 2"Macho NPT de 2"1-1/2"5-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 2-1/2"Macho NPT de 2-1/2"2"5-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 3"Macho NPT de 3"2-1/2"5-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 4"Macho NPT de 4"3"5-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 6"Macho NPT de 6"4"5-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezones1/2" NPT macho1/2" NPT macho6"5-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezones3/4" NPT macho3/4" NPT macho1/2"6-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezones1" NPT macho1" NPT macho3/4"6-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 1-1/4"Macho NPT de 1-1/4"1"6-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"1-1/4"6-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 2"Macho NPT de 2"1-1/2"6-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 2-1/2"Macho NPT de 2-1/2"2"6-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 3"Macho NPT de 3"2-1/2"6-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 4"Macho NPT de 4"3"6-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 6"Macho NPT de 6"4"6-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezones1/2" NPT macho1/2" NPT macho6"6-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

pezones3/4" NPT macho3/4" NPT macho1/2"7"
1 Pieza(s)

13 Días

pezones1" NPT macho1" NPT macho3/4"7"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 1-1/4"Macho NPT de 1-1/4"1"7"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"1-1/4"7"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 2"Macho NPT de 2"1-1/2"7"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 2-1/2"Macho NPT de 2-1/2"2"7"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 3"Macho NPT de 3"2-1/2"7"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 4"Macho NPT de 4"3"7"
1 Pieza(s)

13 Días

pezonesMacho NPT de 6"Macho NPT de 6"4"7"

Cargando…

Información básica

Material Aluminio Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual Rosca de conexión tipo M1 NPT
Rosca de conexión tipo M2 NPT Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico