(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brida para tubería: roscada, de acero galvanizado, clase 300

Brida para tubería: roscada, de acero galvanizado, clase 300

Las bridas roscadas se utilizan para rellenar espacios pequeños con el fin de crear un sello entre dos bridas y formar una conexión natural. El acero galvanizado se crea cuando se aplica una capa de zinc sobre el acero, lo que evita la oxidación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-PF-592
BULK-PF-593
BULK-PF-594
BULK-PF-595
BULK-PF-596
BULK-PF-597
BULK-PF-599
BULK-PF-600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"3-3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"4-5/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1"4-7/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/4"5-1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"6-1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

2"6-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3"8-1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

4"10"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual Forma de conexión Brida
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tratamiento de superficies Otros1
Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico