(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Brida para tubería - encaje soldado, acero revestido de negro, clase 1500

Brida para tubería - encaje soldado, acero revestido de negro, clase 1500

Las juntas de bridas soldadas se utilizan para rellenar los espacios pequeños con el fin de crear un sello entre dos bridas. Estas juntas están hechas para cumplir con los estándares ANSI y están hechas con rellenos metálicos, lo que permite que los sistemas de detección de metales detecten este material en caso de que se rompan o caigan en el flujo del proceso. Los grados de silicona también están fabricados con materiales que cumplen con las normas de la FDA para aplicaciones de alimentos y bebidas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-PF-578
BULK-PF-579
BULK-PF-580
BULK-PF-581
BULK-PF-582
BULK-PF-583
BULK-PF-584
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"4-3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"5-1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1"5-7/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"7"
1 Pieza(s)

13 Días

2"8-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3"10-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

4"12-1/4"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 10 Tipo de conección Con brida Forma de conexión Brida
Rosca de conexión tipo M1 Ninguno Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_8 Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro
Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 5.0 MPa to 10.0 MPa (北米独自項目 日本以外使用不可)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico