(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida para tubería - ciega, acero revestido de negro, clase 600

Brida para tubería - ciega, acero revestido de negro, clase 600

Las juntas ciegas no tienen un centro aburrido y conectan tuberías y componentes en un sistema de tuberías mediante conexiones atornilladas y juntas. El acero recubierto de negro ofrece más resistencia a la corrosión y la abrasión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-PF-443
BULK-PF-444
BULK-PF-445
BULK-PF-446
BULK-PF-447
BULK-PF-448
BULK-PF-449
BULK-PF-450
BULK-PF-451
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"3-3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"4-5/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"4-7/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/4"5-1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"6-1/8"
1 Pieza(s)

51 Días

2"6-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

2-1/2"7-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3"8-1/4"
1 Pieza(s)

51 Días

4"10-3/4"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 4 Tipo de conección Con brida Forma de conexión Brida
Rosca de conexión tipo M1 Ninguno Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_8 Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro
Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 3.0 MPa to 5.0 MPa (北米独自項目 日本以外使用不可)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico