(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida para tubería - encaje soldado, acero revestido de negro, clase 600

Brida para tubería - encaje soldado, acero revestido de negro, clase 600

La brida para soldar conecta tuberías y componentes en un sistema de tuberías mediante conexiones atornilladas y juntas y reubica la tensión en las tuberías. El acero recubierto de negro ofrece más resistencia a la corrosión y al mismo tiempo protege el acero.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-PF-426
BULK-PF-427
BULK-PF-428
BULK-PF-429
BULK-PF-430
BULK-PF-431
BULK-PF-432
BULK-PF-433
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"3-3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"4-5/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1"4-7/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/4"5-1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"6-1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

2"6-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

2-1/2"7-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3"8-1/4"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 4 Tipo de conección Con brida Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro
Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 3.0 MPa to 5.0 MPa (北米独自項目 日本以外使用不可)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico