(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida para tubería - ciega, acero revestido de negro, clase 300

Brida para tubería - ciega, acero revestido de negro, clase 300

Las juntas ciegas no tienen un centro aburrido y conectan tuberías y componentes en un sistema de tuberías mediante conexiones atornilladas y juntas. El acero recubierto de negro ofrece más resistencia a la corrosión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-PF-545
BULK-PF-546
BULK-PF-547
BULK-PF-548
BULK-PF-549
BULK-PF-550
BULK-PF-551
BULK-PF-552
BULK-PF-553
BULK-PF-554
BULK-PF-555
BULK-PF-556
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"3-3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"4-5/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1"4-7/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/4"5-1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"6-1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

2"6-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

2-1/2"7-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3"8-1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

4"10"
1 Pieza(s)

13 Días

5"11"
1 Pieza(s)

13 Días

6"12-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

8"15"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Con brida Forma de conexión Brida
Rosca de conexión tipo M1 Ninguno Rosca de conexión tipo M2 Ninguno Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro
Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico