(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brida para tubería - junta solapada, acero revestido de negro, clase 300

Brida para tubería - junta solapada, acero revestido de negro, clase 300

Las juntas de solape conectan tuberías y componentes en un sistema de tuberías mediante conexiones atornilladas y juntas. El acero recubierto de negro ofrece más resistencia a la corrosión y menos reflejo de la luz.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-PF-533
BULK-PF-534
BULK-PF-535
BULK-PF-536
BULK-PF-537
BULK-PF-538
BULK-PF-539
BULK-PF-540
BULK-PF-541
BULK-PF-542
BULK-PF-543
BULK-PF-544
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"3-3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"4-5/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"4-7/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/4"5-1/4"
1 Pieza(s)

51 Días

1-1/2"6-1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

2"6-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

2-1/2"7-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3"8-1/4"
1 Pieza(s)

51 Días

4"10"
1 Pieza(s)

13 Días

5"11"
1 Pieza(s)

51 Días

6"12-1/2"
1 Pieza(s)

51 Días

8"15"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Con brida Forma de conexión Brida
Rosca de conexión tipo M1 Ninguno Rosca de conexión tipo M2 Ninguno Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro
Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico