(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brida para tubería - para soldar, acero revestido de negro, clase 300

Brida para tubería - para soldar, acero revestido de negro, clase 300

Las juntas soldadas por encaje conectan tuberías y componentes en un sistema de tuberías mediante conexiones atornilladas y juntas. El acero recubierto de negro ofrece más resistencia a la corrosión y minimiza el reflejo de la luz.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-PF-521
BULK-PF-522
BULK-PF-523
BULK-PF-524
BULK-PF-525
BULK-PF-526
BULK-PF-527
BULK-PF-528
BULK-PF-529
BULK-PF-530
BULK-PF-531
BULK-PF-532
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"3-3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"4-5/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"4-7/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/4"5-1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"6-1/8"
1 Pieza(s)

51 Días

2"6-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

2-1/2"7-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3"8-1/4"
1 Pieza(s)

81 Días

4"10"
1 Pieza(s)

13 Días

5"11"
1 Pieza(s)

Presupuesto

6"12-1/2"
1 Pieza(s)

51 Días

8"15"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Con brida Forma de conexión Brida
Rosca de conexión tipo M1 Ninguno Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_8 Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro
Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico