(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brida para tubería - deslizante, acero revestido de negro, clase 300

Brida para tubería - deslizante, acero revestido de negro, clase 300

Las juntas deslizantes conectan tuberías y componentes en un sistema de tuberías mediante conexiones atornilladas y juntas. El acero recubierto de negro ofrece más resistencia a la corrosión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-PF-509
BULK-PF-510
BULK-PF-511
BULK-PF-512
BULK-PF-513
BULK-PF-514
BULK-PF-515
BULK-PF-516
BULK-PF-517
BULK-PF-518
BULK-PF-519
BULK-PF-520
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión D Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"3-3/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"4-5/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1"4-7/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/4"5-1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"6-1/8"
1 Pieza(s)

51 Días

2"6-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

2-1/2"7-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3"8-1/4"
1 Pieza(s)

51 Días

4"10"
1 Pieza(s)

13 Días

5"11"
1 Pieza(s)

13 Días

6"12-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

8"15"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Con brida Forma de conexión Brida
Rosca de conexión tipo M1 Ninguno Rosca de conexión tipo M2 Ninguno Nominal de rosca 4 (diferentes diámetros o diferentes tipos de tornillo) 1/4B(8A)
Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro Fluido Aplicable Vapor / Químico Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) nulo:: 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico