(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brida para tubería - cuello soldado, acero revestido de negro, clase 300

Brida para tubería - cuello soldado, acero revestido de negro, clase 300

Las juntas de cuello soldado conectan tuberías y componentes en un sistema de tuberías mediante conexiones atornilladas y juntas. El acero recubierto de negro ofrece más resistencia a la corrosión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-PF-497
BULK-PF-498
BULK-PF-499
BULK-PF-500
BULK-PF-501
BULK-PF-502
BULK-PF-503
BULK-PF-504
BULK-PF-505
BULK-PF-506
BULK-PF-507
BULK-PF-508
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"3 3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"4 5/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1"4 7/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/4"5 1/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2"6 1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

2"6 1/2"
1 Pieza(s)

51 Días

2 1/2"7 1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3"8 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

4"10"
1 Pieza(s)

13 Días

5"11"
1 Pieza(s)

Presupuesto

6"12 1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

8"15"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero recubierto de negro Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Con brida
Forma de conexión Brida Rosca de conexión tipo M1 Ninguno Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_8
Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico