(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Las juntas de brida roscada conectan tuberías y componentes en un sistema de tuberías mediante juntas y conexiones atornilladas. El acero recubierto de negro ofrece más resistencia a la corrosión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
BULK-PF-485 |
BULK-PF-486 |
BULK-PF-487 |
BULK-PF-488 |
BULK-PF-489 |
BULK-PF-490 |
BULK-PF-491 |
BULK-PF-492 |
BULK-PF-493 |
BULK-PF-494 |
BULK-PF-495 |
BULK-PF-496 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 2 | Tipo de conección | Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual | Forma de conexión | Brida |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M1 | NPT | Rosca de conexión tipo M2 | NPT | Tratamiento de superficies | Recubrimiento de óxido negro |
Fluido Aplicable | Agua / Gas / Aceite | Divisiones de Max. Presión operacional | 2.0 Mpa o menos |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente