(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida para tubería - soldadura por encaje, acero inoxidable 316, clase 1500

Brida para tubería - soldadura por encaje, acero inoxidable 316, clase 1500

Las juntas de bridas soldadas se utilizan para rellenar los espacios pequeños con el fin de crear un sello entre dos bridas y formar una conexión natural. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y durabilidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-PF-792
BULK-PF-793
BULK-PF-794
BULK-PF-795
BULK-PF-796
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"4-3/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"5-1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1"5-7/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"7"
1 Pieza(s)

13 Días

2"8-1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 10 Tipo de conección Con brida
Forma de conexión Brida Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 5.0 MPa to 10.0 MPa (北米独自項目 日本以外使用不可)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico