(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brida para tubería - cuello soldado, acero inoxidable 316, clase 1500

Brida para tubería - cuello soldado, acero inoxidable 316, clase 1500

Las juntas de brida con cuello soldado se utilizan para rellenar los espacios pequeños con el fin de crear un sello entre dos bridas y formar una conexión natural. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y durabilidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-PF-778
BULK-PF-779
BULK-PF-780
BULK-PF-781
BULK-PF-782
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"4 3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"5 1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1"5 7/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2"7"
1 Pieza(s)

13 Días

2"8 1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Forma de conexión Brida Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico