(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Las juntas tóricas están diseñadas para asentarse y comprimirse durante el montaje para crear un sello. El material de cordón, también conocido como cordón de goma, se utiliza para crear juntas tóricas siempre que una junta tórica moldeada no sea adecuada. Las juntas tóricas de silicona están hechas de materiales que cumplen con las normas de la FDA y son ideales para su uso en aplicaciones de alimentos y bebidas. La silicona tiene un excelente rango de temperatura y buena resistencia a productos químicos suaves y aceites animales y vegetales. También se encuentran disponibles grados detectables de metales.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo | Otros | Material | Hule de silicona | Medio ambiente, aplicaciones | Resistente a aceites minerales / Resistente a aceites animales y vegetales / Resistente químico / Resistente al agua |
---|---|---|---|---|---|
Material | Silicona | Durómetro | 70A | Forma de sección transversal | Redondo |
Color | Azul | Grado | Metales detectables | Especificaciones cumplidas | FDA 21 CFR 177.2600 |
Rango de temperatura | -55° a 350°F |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente