(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cordón - Buna-N, grado alimenticio

Cordón - Buna-N, grado alimenticio

Las juntas tóricas están diseñadas para asentarse y comprimirse durante el montaje para crear un sello. Se utilizan diferentes perfiles según la aplicación y el caso de uso. Buna-N es un material de junta tórica de uso común debido a su resistencia y durabilidad. Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-RC-1711
ZUSA-RC-1712
ZUSA-RC-1713
ZUSA-RC-1714
ZUSA-RC-1715
ZUSA-RC-1716
ZUSA-RC-1717
ZUSA-RC-1718
ZUSA-RC-1719
ZUSA-RC-1745
ZUSA-RC-1746
ZUSA-RC-1747
ZUSA-RC-1748
ZUSA-RC-1749
ZUSA-RC-1750
ZUSA-RC-1751
ZUSA-RC-1752
ZUSA-RC-1753
ZUSA-RC-1775
ZUSA-RC-1776
ZUSA-RC-1777
ZUSA-RC-1778
ZUSA-RC-1779
ZUSA-RC-1780
ZUSA-RC-1781
ZUSA-RC-1782
ZUSA-RC-1783
ZUSA-RC-1812
ZUSA-RC-1813
ZUSA-RC-1814
ZUSA-RC-1815
ZUSA-RC-1816
ZUSA-RC-1817
ZUSA-RC-1818
ZUSA-RC-1819
ZUSA-RC-1820
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario)
1 Pieza(s)

13 Días

0.070"1/16"
1 Pieza(s)

13 Días

0.093"3/32"
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.125"1/8"
1 Pieza(s)

51 Días

0.187"3/16"
1 Pieza(s)

13 Días

0.250"1/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.312"5/16"
1 Pieza(s)

13 Días

0.375"3/8"
1 Pieza(s)

51 Días

0.437"7/16"
1 Pieza(s)

51 Días

0.500"1/2"
1 Pieza(s)

51 Días

0.070"1/16"
1 Pieza(s)

51 Días

0.093"3/32"
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.125"1/8"
1 Pieza(s)

81 Días

0.187"3/16"
1 Pieza(s)

81 Días

0.250"1/4"
1 Pieza(s)

51 Días

0.312"5/16"
1 Pieza(s)

51 Días

0.375"3/8"
1 Pieza(s)

81 Días

0.437"7/16"
1 Pieza(s)

81 Días

0.500"1/2"
1 Pieza(s)

51 Días

0.070"1/16"
1 Pieza(s)

13 Días

0.093"3/32"
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.125"1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

0.187"3/16"
1 Pieza(s)

13 Días

0.250"1/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.312"5/16"
1 Pieza(s)

81 Días

0.375"3/8"
1 Pieza(s)

81 Días

0.437"7/16"
1 Pieza(s)

13 Días

0.500"1/2"
1 Pieza(s)

51 Días

0.070"1/16"
1 Pieza(s)

51 Días

0.093"3/32"
1 Pieza(s)

13 Días

0.125"1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

0.187"3/16"
1 Pieza(s)

51 Días

0.250"1/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.312"5/16"
1 Pieza(s)

13 Días

0.375"3/8"
1 Pieza(s)

81 Días

0.437"7/16"
1 Pieza(s)

13 Días

0.500"1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otros Material Buna-N Medio ambiente, aplicaciones Resistente a aceites minerales / Resistente a aceites animales y vegetales / Resistente químico / Resistente al agua
Material Buna-N Durómetro 70A Forma de sección transversal Redondo
Color Blanco Grado Alimento Especificaciones cumplidas FDA 21 CFR 177.2600
Rango de temperatura -20° a 210°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico