(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cordón - Buna-N, perfil cuadrado

Cordón - Buna-N, perfil cuadrado

Las juntas tóricas están diseñadas para asentarse y comprimirse durante el montaje para crear un sello. Se utilizan diferentes perfiles según la aplicación y el caso de uso. Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad. Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-RC-1708
ZUSA-RC-1709
ZUSA-RC-1710
ZUSA-RC-1742
ZUSA-RC-1743
ZUSA-RC-1744
ZUSA-RC-1772
ZUSA-RC-1773
ZUSA-RC-1774
ZUSA-RC-1809
ZUSA-RC-1810
ZUSA-RC-1811
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario)
1 Pieza(s)

51 Días

0.562"9/16"
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.875"7/8"
1 Pieza(s)

13 Días

.394"3/8"
1 Pieza(s)

51 Días

0.562"9/16"
1 Pieza(s)

51 Días

0.875"7/8"
1 Pieza(s)

81 Días

.394"3/8"
1 Pieza(s)

51 Días

0.562"9/16"
1 Pieza(s)

51 Días

0.875"7/8"
1 Pieza(s)

51 Días

.394"3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

0.562"9/16"
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.875"7/8"
1 Pieza(s)

13 Días

.394"3/8"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otros Material Buna-N Medio ambiente, aplicaciones Resistente a aceites minerales / Resistente a aceites animales y vegetales / Resistente químico / Resistente al agua
Material Buna-N Durómetro 70A Forma de sección transversal Cuadrado
Color Negro Grado Estándar Rango de temperatura 0° a 210°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico