(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra de plástico y lámina de plástico - PVC, tipo 1 (Números de pieza)

Barra de plástico y lámina de plástico - PVC, tipo 1

El PVC tipo 1 es un material fuerte y rígido que es químicamente resistente a ácidos, bases y alcoholes. También es fácil de mecanizar y termoformar, y fácil de unir utilizando disolventes y adhesivos.

Clasificación de resistencia a la tracción: Bien

Clasificación de resistencia al impacto: Pobre

Clasificación de fricción: No resbaladizo

Clasificación de absorción de agua: Bien

Dureza: RockwellR115

Densidad: 0,051 libras/cu. En.

Rango de temperatura: -20° a 140°F

Especificaciones cumplidas: UL 94 HB

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BULK-PS-PVC-371

 
Número de Parte
BULK-PS-PVC-371
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Length A Dimension (Inch Product) Width B Dimension (Inch Product) Plate Thickness T Dimension (Inch Product) Espesor
(pulgada)
Claridad Fuerza de impacto Coeficiente de fricción Absorción de agua
1 Pieza(s)

81 Días

Gris48161/41/4Opaco1,0 pies - libras/pulg.0.60.002

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material PVC Calificar; nota Estándar independiente 7200 psi

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BULK-PS-PVC-371 de la serie Barra de plástico y lámina de plástico - PVC, tipo 1.

Products like this...

Número de Parte
BULK-PS-PVC-102
BULK-PS-PVC-103
BULK-PS-PVC-104
BULK-PS-PVC-372
BULK-PS-PVC-373
BULK-PS-PVC-374
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Length A Dimension (Inch Product) Width B Dimension (Inch Product) Plate Thickness T Dimension (Inch Product) Espesor
(pulgada)
Claridad Fuerza de impacto Coeficiente de fricción Absorción de agua
1 Pieza(s)

13 Días

Gris661/81/8Opaco1,0 pies - libras/pulg.0.60.002
1 Pieza(s)

13 Días

Gris661/53/16Opaco1,0 pies - libras/pulg.0.60.002
1 Pieza(s)

13 Días

Gris661/41/4Opaco1,0 pies - libras/pulg.0.60.002
1 Pieza(s)

81 Días

Gris48163/83/8Opaco1,0 pies - libras/pulg.0.60.002
1 Pieza(s)

81 Días

Gris48161/21/2Opaco1,0 pies - libras/pulg.0.60.002
1 Pieza(s)

81 Días

Gris48163/43/4Opaco1,0 pies - libras/pulg.0.60.002

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico