(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El PVC tipo 1 es un material fuerte y rígido que es químicamente resistente a ácidos, bases y alcoholes. También es fácil de mecanizar y termoformar, y fácil de unir utilizando disolventes y adhesivos.
Clasificación de resistencia a la tracción: Bien
Clasificación de resistencia al impacto: Pobre
Clasificación de fricción: No resbaladizo
Clasificación de absorción de agua: Bien
Dureza: RockwellR115
Densidad: 0,051 libras/cu. En.
Rango de temperatura: -20° a 140°F
Especificaciones cumplidas: UL 94 HB
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
BULK-PS-PVC-327
Número de Parte |
---|
BULK-PS-PVC-327 |
Cargando…
Material | PVC | Calificar; nota | Estándar | independiente | 7200 psi |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BULK-PS-PVC-327 de la serie Barra de plástico y lámina de plástico - PVC, tipo 1.
Número de Parte |
---|
BULK-PS-PVC-102 |
BULK-PS-PVC-103 |
BULK-PS-PVC-104 |
BULK-PS-PVC-330 |
BULK-PS-PVC-331 |
BULK-PS-PVC-332 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente