(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Es una espuma resistente a la intemperie, EPDM tiene una amplia gama de compatibilidad química, resistencia al vapor y buen rango de temperatura. Las aplicaciones incluyen aplicaciones antitraqueteo y antideslizantes, sellos, dispositivos de flotación y aislamiento.
Tipo de célula: celda cerrada
Firmeza: Medio (9 - 13 psi)
Deflexión por compresión @25%: 11 psi
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Material general | Esponja | Ancho(pulgada) | 36 | Color | Negro |
---|---|---|---|---|---|
Textura | Liso |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente