(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tira de espuma de silicona, lámina, de baja compresión, con adhesivo de alta temperatura

Tira de espuma de silicona, lámina, de baja compresión, con adhesivo de alta temperatura

Es un material excelente para crear dispositivos, equipos y componentes que deben durar años. Esta silicona recupera su forma después de una compresión prolongada o repetida. La silicona muestra una excelente resistencia a altas y bajas temperaturas, a la deformación por compresión, a los productos químicos y a la intemperie. Las aplicaciones incluyen juntas, protectores térmicos, cortafuegos, cojines y aislamiento para una amplia variedad de aplicaciones. Tipo de célula: Celda cerrada | firmeza: Medio (9 - 13 psi) | deflexión por compresión @25%: 9 psi

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA12CR10480-1
ZUSA12CR10480-2
ZUSA12CR10480-3
ZUSA12CR10480-4
ZUSA12CR10480-5
ZUSA12CR10480-6
ZUSA12CR10480-7
ZUSA12CR10480-8
ZUSA12CR10480-9
ZUSA12CR10480-10
ZUSA12CR10480-11
ZUSA12CR10480-12
ZUSA12CR10480-13
ZUSA12CR10480-14
ZUSA12CR10480-15
ZUSA12CR10480-16
ZUSA12CR10480-17
ZUSA12CR10480-18
ZUSA12CR10480-19
ZUSA12CR10480-20
ZUSA12CR10480-21
ZUSA12CR10480-22
ZUSA12CR10480-23
ZUSA12CR10480-24
ZUSA12CR10480-25
ZUSA12CR10480-26
ZUSA12CR10480-27
ZUSA12CR10480-28
ZUSA12CR10480-29
ZUSA12CR10480-30
ZUSA12CR10480-31
ZUSA12CR10480-32
ZUSA12CR10480-33
ZUSA12CR10480-34
ZUSA12CR10480-35
ZUSA12CR10480-36
ZUSA12CR10480-37
ZUSA12CR10480-38
ZUSA12CR10480-39
ZUSA12CR10480-40
ZUSA12CR10480-41
ZUSA12CR10480-42
ZUSA12CR10480-43
ZUSA12CR10480-44
ZUSA12CR10480-45
ZUSA12CR10480-46
ZUSA12CR10480-47
ZUSA12CR10480-48
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(pulgada)
Ancho
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

1/161/236
1 Pieza(s)

13 Días

1/81/236
1 Pieza(s)

13 Días

3/161/236
1 Pieza(s)

51 Días

1/41/236
1 Pieza(s)

13 Días

3/81/236
1 Pieza(s)

13 Días

1/21/236
1 Pieza(s)

13 Días

1/16136
1 Pieza(s)

13 Días

1/8136
1 Pieza(s)

13 Días

3/16136
1 Pieza(s)

13 Días

1/4136
1 Pieza(s)

81 Días

3/8136
1 Pieza(s)

13 Días

1/2136
1 Pieza(s)

13 Días

1/16236
1 Pieza(s)

13 Días

1/8236
1 Pieza(s)

13 Días

3/16236
1 Pieza(s)

13 Días

1/4236
1 Pieza(s)

13 Días

3/8236
1 Pieza(s)

51 Días

1/2236
1 Pieza(s)

13 Días

1/16436
1 Pieza(s)

13 Días

1/8436
1 Pieza(s)

13 Días

3/16436
1 Pieza(s)

51 Días

1/4436
1 Pieza(s)

13 Días

3/8436
1 Pieza(s)

13 Días

1/2436
1 Pieza(s)

81 Días

1/16636
1 Pieza(s)

13 Días

1/8636
1 Pieza(s)

13 Días

3/16636
1 Pieza(s)

51 Días

1/4636
1 Pieza(s)

13 Días

3/8636
1 Pieza(s)

13 Días

1/2636
1 Pieza(s)

51 Días

1/161212
1 Pieza(s)

13 Días

1/81212
1 Pieza(s)

13 Días

3/161212
1 Pieza(s)

13 Días

1/41212
1 Pieza(s)

81 Días

3/81212
1 Pieza(s)

13 Días

1/21212
1 Pieza(s)

81 Días

1/162424
1 Pieza(s)

81 Días

1/82424
1 Pieza(s)

81 Días

3/162424
1 Pieza(s)

81 Días

1/42424
1 Pieza(s)

81 Días

3/82424
1 Pieza(s)

81 Días

1/22424
1 Pieza(s)

51 Días

1/1636-
1 Pieza(s)

51 Días

1/836-
1 Pieza(s)

51 Días

3/1636-
1 Pieza(s)

81 Días

1/436-
1 Pieza(s)

13 Días

3/836-
1 Pieza(s)

51 Días

1/236-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material general Esponja Cinta adhesiva con adhesivo Color Marrón
independiente 100 psi Textura Liso Tipo de respaldo Adhesivo de alta temperatura

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico