(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tira, lámina o rollo de espuma de silicona firme

Tira, lámina o rollo de espuma de silicona firme

Esta silicona firme es más resistente y duradera que nuestra oferta estándar para las aplicaciones más exigentes. La silicona muestra una excelente resistencia a altas y bajas temperaturas, a la deformación por compresión, a los productos químicos y a la intemperie. Las aplicaciones incluyen juntas, protectores térmicos, cortafuegos, cojines y aislamiento para una amplia variedad de aplicaciones. Tipo de célula: Celda cerrada | firmeza: Firme (14+ psi) | deflexión por compresión @25%: 17 psi

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSASSR-F-1
ZUSASSR-F-2
ZUSASSR-F-3
ZUSASSR-F-4
ZUSASSR-F-5
ZUSASSR-F-6
ZUSASSR-F-7
ZUSASSR-F-8
ZUSASSR-F-9
ZUSASSR-F-10
ZUSASSR-F-11
ZUSASSR-F-12
ZUSASSR-F-13
ZUSASSR-F-14
ZUSASSR-F-15
ZUSASSR-F-16
ZUSASSR-F-17
ZUSASSR-F-18
ZUSASSR-F-19
ZUSASSR-F-20
ZUSASSR-F-101
ZUSASSR-F-102
ZUSASSR-F-103
ZUSASSR-F-104
ZUSASSR-F-105
ZUSASSR-F-106
ZUSASSR-F-107
ZUSASSR-F-108
ZUSASSR-F-109
ZUSASSR-F-110
ZUSASSR-F-201
ZUSASSR-F-202
ZUSASSR-F-203
ZUSASSR-F-204
ZUSASSR-F-205
ZUSASSR-F-206
ZUSASSR-F-207
ZUSASSR-F-208
ZUSASSR-F-209
ZUSASSR-F-210
ZUSASSR-F-211
ZUSASSR-F-212
ZUSASSR-F-213
ZUSASSR-F-214
ZUSASSR-F-215
ZUSASSR-F-216
ZUSASSR-F-217
ZUSASSR-F-218
ZUSASSR-F-219
ZUSASSR-F-220
ZUSASSR-F-221
ZUSASSR-F-222
ZUSASSR-F-223
ZUSASSR-F-224
ZUSASSR-F-225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Ancho
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Tipo de respaldo
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/161/2120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/81/2120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/41/2120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/81/2120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/21/2120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/163/4120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/83/4120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/43/4120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/83/4120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/23/4120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/161120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/81120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/41120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/81120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/21120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/162120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/82120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/42120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/82120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/22120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/1636120Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/836120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/436120Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo3/836120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/236120Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/1636120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/836120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/436120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo3/836120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/236120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/161212Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/81212Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/41212Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/81212Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/21212Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/161224Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/81224Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/41224Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo3/81224Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/21224Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/161212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/81212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/41212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo3/81212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/21212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/161224Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/81224Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/41224Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/81224Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/21224Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/1636360Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/836360Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/436360Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo3/836360Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/236360Plano

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material general Esponja Color Rojo independiente 200 psi
Textura texturizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico