(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tiras, láminas y rollos de espuma de silicona - FDA

Tiras, láminas y rollos de espuma de silicona - FDA

Esta espuma de silicona está hecha de materiales FDA y es más liviana y resistente que la mayoría de las espumas de silicona. También está listado por UL para retardo de llama. La silicona muestra una excelente resistencia a altas y bajas temperaturas, a la deformación por compresión, a los productos químicos y a la intemperie. Las aplicaciones incluyen juntas, protectores térmicos, cortafuegos, cojines y aislamiento para una amplia variedad de aplicaciones.

Tipo de célula: celda cerrada

Firmeza: Medio (9 - 13 psi)

Deflexión por compresión @25%: 9 psi

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSASSR-FDA-1
ZUSASSR-FDA-2
ZUSASSR-FDA-3
ZUSASSR-FDA-4
ZUSASSR-FDA-5
ZUSASSR-FDA-6
ZUSASSR-FDA-7
ZUSASSR-FDA-8
ZUSASSR-FDA-9
ZUSASSR-FDA-10
ZUSASSR-FDA-11
ZUSASSR-FDA-12
ZUSASSR-FDA-13
ZUSASSR-FDA-14
ZUSASSR-FDA-15
ZUSASSR-FDA-16
ZUSASSR-FDA-17
ZUSASSR-FDA-18
ZUSASSR-FDA-19
ZUSASSR-FDA-20
ZUSASSR-FDA-21
ZUSASSR-FDA-22
ZUSASSR-FDA-23
ZUSASSR-FDA-24
ZUSASSR-FDA-25
ZUSASSR-FDA-26
ZUSASSR-FDA-27
ZUSASSR-FDA-101
ZUSASSR-FDA-102
ZUSASSR-FDA-103
ZUSASSR-FDA-104
ZUSASSR-FDA-105
ZUSASSR-FDA-106
ZUSASSR-FDA-107
ZUSASSR-FDA-108
ZUSASSR-FDA-109
ZUSASSR-FDA-110
ZUSASSR-FDA-111
ZUSASSR-FDA-112
ZUSASSR-FDA-113
ZUSASSR-FDA-114
ZUSASSR-FDA-115
ZUSASSR-FDA-116
ZUSASSR-FDA-117
ZUSASSR-FDA-118
ZUSASSR-FDA-119
ZUSASSR-FDA-120
ZUSASSR-FDA-201
ZUSASSR-FDA-202
ZUSASSR-FDA-203
ZUSASSR-FDA-204
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Ancho
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Tipo de respaldo
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/161/472Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/81/472Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/41/472Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/163/872Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/83/872Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/43/872Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/83/872Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/161/272Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/81/272Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/41/272Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo3/81/272Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/21/272Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/163/472Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/83/472Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/43/472Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo3/83/472Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/23/472Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/16172Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/8172Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/4172Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo3/8172Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/2172Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/16272Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/8272Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/4272Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo3/8272Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/2272Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/161212Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/81212Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/41212Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo3/81212Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/21212Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/161224Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/81224Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/41224Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo3/81224Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/21224Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/161212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/81212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/41212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/81212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/21212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/161224Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/81224Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/41224Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo3/81224Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/21224Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/1612144Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/812144Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/412144Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/812144Plano

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material general Esponja Color Gris independiente 45 psi
Textura Super suave

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico