(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tiras de espuma, láminas - EPDM de celda semicerrada

Tiras de espuma, láminas - EPDM de celda semicerrada

El EPDM de celda semicerrada es la espuma más resistente a la intemperie, con un amplio rango de compatibilidad química, resistencia al vapor y buen rango de temperatura. También conocida como espuma de células trituradas, la espuma semicerrada es muy adaptable como una espuma de células abiertas, pero forma un sello hermético y evita que el aire, el agua y los fluidos la atraviesen como una espuma de células cerradas.

Tipo de célula: Celda semicerrada

Firmeza: Extra suave (0 - 4 psi)

Deflexión por compresión @25%: 1 psi

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-CESR-28
ZUSA-CESR-29
ZUSA-CESR-30
ZUSA-CESR-31
ZUSA-CESR-32
ZUSA-CESR-33
ZUSA-CESR-34
ZUSA-CESR-35
ZUSA-CESR-37
ZUSA-CESR-38
ZUSA-CESR-39
ZUSA-CESR-40
ZUSA-CESR-41
ZUSA-CESR-42
ZUSA-CESR-43
ZUSA-CESR-44
ZUSA-CESR-55
ZUSA-CESR-56
ZUSA-CESR-57
ZUSA-CESR-58
ZUSA-CESR-59
ZUSA-CESR-60
ZUSA-CESR-61
ZUSA-CESR-62
ZUSA-CESR-64
ZUSA-CESR-65
ZUSA-CESR-66
ZUSA-CESR-67
ZUSA-CESR-73
ZUSA-CESR-74
ZUSA-CESR-75
ZUSA-CESR-76
ZUSA-CESR-77
ZUSA-CESR-78
ZUSA-CESR-86
ZUSA-CESR-87
ZUSA-CESR-88
ZUSA-CESR-89
ZUSA-CESR-90
ZUSA-CESR-91
ZUSA-CESR-92
ZUSA-CESR-93
ZUSA-CESR-103
ZUSA-CESR-104
ZUSA-CESR-105
ZUSA-CESR-106
ZUSA-CESR-107
ZUSA-CESR-108
ZUSA-CESR-109
ZUSA-CESR-110
ZUSA-CESR-157
ZUSA-CESR-158
ZUSA-CESR-159
ZUSA-CESR-160
ZUSA-CESR-161
ZUSA-CESR-162
ZUSA-CESR-163
ZUSA-CESR-164
ZUSA-CESR-184
ZUSA-CESR-185
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Ancho
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Tipo de respaldo
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/161212Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/81212Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/161212Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/41212Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/81212Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/21212Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/41212Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo11212Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/161224Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/81224Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/161224Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/41224Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/81224Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/21224Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/41224Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo11224Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/163636Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/83636Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/163636Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/43636Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/83636Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/23636Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/43636Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo13636Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/161/4120Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/81/4120Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/161/4120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/41/4120Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/161/2120Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/81/2120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/161/2120Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/41/2120Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/81/2120Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/21/2120Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/161120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/81120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/161120Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/41120Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/81120Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/21120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/41120Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo11120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/162120Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/82120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/162120Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/42120Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/82120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/22120Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/42120Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo12120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/161212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/81212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/161212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/41212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/81212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/21212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/41212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo11212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/163636Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/83636Adhesivo acrílico
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Ancho
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Tipo de respaldo

Cargando…

Información básica

Material general Esponja Color Negro independiente 10 psi
Textura texturizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico