(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tiras de espuma, láminas - EPDM

Tiras de espuma, láminas - EPDM

EPDM tiene una amplia gama de compatibilidad química, resistencia al vapor y buen rango de temperatura y es la espuma más resistente a la intemperie. Las aplicaciones incluyen aplicaciones antitraqueteo y antideslizantes, sellos, dispositivos de flotación y aislamiento. Tipo de célula: Celda cerrada | firmeza: Medio (9 - 13 psi) | deflexión por compresión @25%: 11 psi

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSAESR-1
ZUSAESR-2
ZUSAESR-3
ZUSAESR-4
ZUSAESR-5
ZUSAESR-6
ZUSAESR-7
ZUSAESR-8
ZUSAESR-9
ZUSAESR-10
ZUSAESR-11
ZUSAESR-12
ZUSAESR-13
ZUSAESR-14
ZUSAESR-15
ZUSAESR-16
ZUSAESR-17
ZUSAESR-18
ZUSAESR-19
ZUSAESR-20
ZUSAESR-21
ZUSAESR-22
ZUSAESR-23
ZUSAESR-24
ZUSAESR-25
ZUSAESR-26
ZUSAESR-27
ZUSAESR-28
ZUSAESR-29
ZUSAESR-30
ZUSAESR-31
ZUSAESR-32
ZUSAESR-33
ZUSAESR-34
ZUSAESR-35
ZUSAESR-36
ZUSAESR-37
ZUSAESR-38
ZUSAESR-39
ZUSAESR-40
ZUSAESR-41
ZUSAESR-42
ZUSAESR-43
ZUSAESR-44
ZUSAESR-45
ZUSAESR-46
ZUSAESR-47
ZUSAESR-48
ZUSAESR-49
ZUSAESR-50
ZUSAESR-51
ZUSAESR-52
ZUSAESR-53
ZUSAESR-54
ZUSAESR-55
ZUSAESR-56
ZUSAESR-57
ZUSAESR-58
ZUSAESR-59
ZUSAESR-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Ancho
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
independiente Tipo de respaldo
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/161/412070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/321/412070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/81/412070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/161/412070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/41/412070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/163/812070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/323/812070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/83/812070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/163/812070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/43/812070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo5/163/812070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/83/812070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/161/212070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/321/212070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/81/212070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/161/212070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/41/212070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo5/161/212070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/81/212070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo7/161/212070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/21/212070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/165/812070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/325/812070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/85/812070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/165/812070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/45/812070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo5/165/812070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/85/812070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo7/165/812070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/25/812070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo5/85/86070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/163/412070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/323/412070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/83/412070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/163/412070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/43/412070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo5/163/412070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/83/412070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo7/163/412070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/23/412070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo5/83/46070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/43/46070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/16112070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/32112070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/8112070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/16112070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/4112070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo5/16112070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/8112070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo7/16112070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/2112070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo5/816070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo3/416070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo116070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/16212070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/32212070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/8212070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/16212070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/4212070 psiAdhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo5/16212070 psiAdhesivo acrílico
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Ancho
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
independiente Tipo de respaldo

Cargando…

Información básica

Material general Esponja Color Negro Textura Liso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico