(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tira de espuma, lámina - Viton

Tira de espuma, lámina - Viton

Viton es la espuma más resistente a los químicos y puede soportar temperaturas extremas. Es la opción preferida para las aplicaciones más extremas.

Tipo de célula: celda cerrada

Firmeza: Suave (5 - 8 psi)

Deflexión por compresión @25%: 7 psi

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSAVFS1
ZUSAVFS2
ZUSAVFS3
ZUSAVFS4
ZUSAVFS5
ZUSAVFS6
ZUSAVFS7
ZUSAVFS8
ZUSAVFS9
ZUSAVFS10
ZUSAVFS11
ZUSAVFS12
ZUSAVFS13
ZUSAVFS14
ZUSAVFS15
ZUSAVFS16
ZUSAVFS101
ZUSAVFS102
ZUSAVFS103
ZUSAVFS104
ZUSAVSR-1
ZUSAVSR-2
ZUSAVSR-3
ZUSAVSR-4
ZUSAVSR-5
ZUSAVSR-6
ZUSAVSR-7
ZUSAVSR-8
ZUSAVSR-9
ZUSAVSR-10
ZUSAVSR-101
ZUSAVSR-102
ZUSAVSR-103
ZUSAVSR-104
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Ancho
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Tipo de respaldo
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/866Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/81212Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/81224Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/466Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/41212Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/41224Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/866Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/81212Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/81224Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/266Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/21212Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/21224Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/82856Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/43056Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo3/83056Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/23056Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/82448Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/42448Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/82448Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/22448Plano
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/81/456Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/41/456Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/83/856Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/43/856Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/81/256Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/41/256Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/83/456Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/43/456Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/8156Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/4156Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/81/256Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/41/256Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/8156Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/4156Plano

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material general Esponja Color Negro independiente 100 psi
Textura Liso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico