(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rollo de espuma microcelular U7E - poliuretano, sin PSA

Rollo de espuma microcelular U7E - poliuretano, sin PSA

La espuma de poliuretano es un material versátil que se utiliza para absorber impactos y amortiguar. Con su estructura microcelular, este poliuretano resiste períodos de compresión prolongados y repetitivos durante más tiempo que otros materiales de espuma. Es un excelente amortiguador y se usa a menudo dentro de dispositivos y equipos que deben durar varios años, como teléfonos, automóviles y cascos.

Tipo de célula: celda abierta

Firmeza: Suave (5 - 8 psi)

Deflexión por compresión @25%: 6 psi

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-MCP-29
ZUSA-MCP-30
ZUSA-MCP-31
ZUSA-MCP-32
ZUSA-MCP-33
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
1 Pieza(s)

51 Días

1/81920
1 Pieza(s)

51 Días

3/161200
1 Pieza(s)

51 Días

1/4960
1 Pieza(s)

51 Días

3/8720
1 Pieza(s)

51 Días

1/2480

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material general Esponja Cinta adhesiva sin adhesivo Ancho(pulgada) 54
Material, detalles Poliuretano Color Negro independiente 40 psi
Textura Liso Tipo de respaldo Plano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico