(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tiras, láminas y rollos de caucho - Viton

Tiras, láminas y rollos de caucho - Viton

Viton es la opción superior para aplicaciones que exigen resistencia química. También es excelente para usar a altas temperaturas y con aceites.

Alargamiento: 1.5

Resistencia al desgarre: 22 N/mm

Conjunto de compresión: 0.25

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-RS-V75-8
BULK-RS-V75-9
BULK-RS-V75-10
BULK-RS-V75-11
BULK-RS-V75-12
BULK-RS-V75-15
BULK-RS-V75-16
BULK-RS-V75-17
BULK-RS-V75-18
BULK-RS-V75-19
BULK-RS-V75-22
BULK-RS-V75-23
BULK-RS-V75-24
BULK-RS-V75-26
BULK-RS-V75-43
BULK-RS-V75-44
BULK-RS-V75-45
BULK-RS-V75-46
BULK-RS-V75-47
BULK-RS-V75-50
BULK-RS-V75-51
BULK-RS-V75-52
BULK-RS-V75-54
BULK-RS-V75-204
BULK-RS-V75-205
BULK-RS-V75-206
BULK-RS-V75-207
BULK-RS-V75-208
BULK-RS-V75-211
BULK-RS-V75-212
BULK-RS-V75-213
BULK-RS-V75-215
BULK-RS-V75-218
BULK-RS-V75-219
BULK-RS-V75-220
BULK-RS-V75-222
BULK-RS-V75-225
BULK-RS-V75-226
BULK-RS-V75-228
BULK-RS-V75-232
BULK-RS-V75-245
BULK-RS-V75-246
BULK-RS-V75-248
BULK-RS-V75-252
BULK-RS-V75-255
BULK-RS-V75-256
BULK-RS-V75-258
BULK-RS-V75-262
BULK-RS-V75-265
BULK-RS-V75-266
BULK-RS-V75-268
BULK-RS-V75-272
BULK-RS-V75-295
BULK-RS-V75-296
BULK-RS-V75-298
BULK-RS-V75-302
BULK-RS-V75-315
BULK-RS-V75-316
BULK-RS-V75-318
BULK-RS-V75-322
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Ancho
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Tipo de respaldo
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/323612Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/163612Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/83612Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo3/163612Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/43612Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/323636Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/163636Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/83636Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo3/163636Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/43636Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/321212Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/161212Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/81212Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/41212Plano
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/323636Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/163636Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/83636Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo3/163636Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/43636Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/321212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/161212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/81212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/41212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/3236120Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/1636120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/836120Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/1636120Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/436120Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/3266Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/1666Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/866Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/466Plano
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/3266Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/1666Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/866Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/466Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/161/436Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/161/236Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/16136Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/16236Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/321/436Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/321/236Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/32136Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/32236Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/41/436Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/41/236Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/4136Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/4236Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/81/436Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/81/236Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/8136Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/8236Plano
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/161/436Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/161/236Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/16136Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/16236Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/321/436Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/321/236Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/32136Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/32236Adhesivo de alta temperatura

Cargando…

Información básica

Material general Caucho Color Negro independiente 1.000 psi
Textura Liso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico