(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tiras, láminas y rollos de caucho - FDA, silicona

Tiras, láminas y rollos de caucho - FDA, silicona

Esta formulación puede soportar las temperaturas más altas y ofrece la compresión más baja en comparación con nuestros otros compuestos de silicona. También está fabricado con materiales aprobados por la FDA para aplicaciones de alimentos, bebidas y farmacéuticas. La silicona tiene excelentes propiedades contra la intemperie.

Alargamiento: 4

Resistencia al desgarre: 17 N/mm

Conjunto de compresión: 0.2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-RS-S40-1
BULK-RS-S40-2
BULK-RS-S40-3
BULK-RS-S40-4
BULK-RS-S40-5
BULK-RS-S40-6
BULK-RS-S40-8
BULK-RS-S40-9
BULK-RS-S40-10
BULK-RS-S40-11
BULK-RS-S40-12
BULK-RS-S40-13
BULK-RS-S40-14
BULK-RS-S40-15
BULK-RS-S40-16
BULK-RS-S40-17
BULK-RS-S40-18
BULK-RS-S40-19
BULK-RS-S40-20
BULK-RS-S40-21
BULK-RS-S40-22
BULK-RS-S40-23
BULK-RS-S40-24
BULK-RS-S40-25
BULK-RS-S40-26
BULK-RS-S40-27
BULK-RS-S40-28
BULK-RS-S40-29
BULK-RS-S40-30
BULK-RS-S40-31
BULK-RS-S40-32
BULK-RS-S40-33
BULK-RS-S40-34
BULK-RS-S40-35
BULK-RS-S40-37
BULK-RS-S40-38
BULK-RS-S40-39
BULK-RS-S40-40
BULK-RS-S40-42
BULK-RS-S40-43
BULK-RS-S40-44
BULK-RS-S40-45
BULK-RS-S40-46
BULK-RS-S40-47
BULK-RS-S40-48
BULK-RS-S40-49
BULK-RS-S40-51
BULK-RS-S40-52
BULK-RS-S40-53
BULK-RS-S40-54
BULK-RS-S40-56
BULK-RS-S40-57
BULK-RS-S40-58
BULK-RS-S40-59
BULK-RS-S40-61
BULK-RS-S40-63
BULK-RS-S40-65
BULK-RS-S40-76
BULK-RS-S40-77
BULK-RS-S40-78
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Ancho
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Color Tipo de respaldo
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/3236360RojoPlano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/1636360RojoPlano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/836360RojoPlano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo3/1636360RojoPlano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/436360RojoPlano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo3/836360RojoPlano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/323612RojoPlano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/163612RojoPlano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/83612RojoPlano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo3/163612RojoPlano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/43612RojoPlano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo3/83612RojoPlano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/23612RojoPlano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/323636RojoPlano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/163636RojoPlano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/83636RojoPlano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo3/163636RojoPlano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/43636RojoPlano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo3/83636RojoPlano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/23636RojoPlano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/321212RojoPlano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/161212RojoPlano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/81212RojoPlano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/161212RojoPlano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/41212RojoPlano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/81212RojoPlano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/21212RojoPlano
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/3236360RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/1636360RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/836360RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo3/1636360RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/436360RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo3/836360RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/236360RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/163612RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/83612RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo3/163612RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/43612RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/23612RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/323636RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/163636RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/83636RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo3/163636RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/43636RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo3/83636RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/23636RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/161212RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/81212RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo3/161212RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/41212RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/21212RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/161/2120RojoPlano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/163/4120RojoPlano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/161120RojoPlano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/161-1/2120RojoPlano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/162120RojoPlano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/163/8120RojoPlano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/321/4120RojoPlano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/321/2120RojoPlano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/323/4120RojoPlano

Cargando…

Información básica

Material general Caucho independiente 700 psi Textura Liso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico