(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tira de goma, rollo - silicona

Tira de goma, rollo - silicona

La silicona tiene excelentes propiedades contra la intemperie. Esta formulación puede soportar las temperaturas más altas y ofrece la compresión más baja en comparación con nuestros otros compuestos de silicona.

Alargamiento:

Resistencia al desgarre: 8 N/mm

Conjunto de compresión: 0.35

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-RS-S30-1
BULK-RS-S30-2
BULK-RS-S30-3
BULK-RS-S30-4
BULK-RS-S30-5
BULK-RS-S30-6
BULK-RS-S30-7
BULK-RS-S30-8
BULK-RS-S30-9
BULK-RS-S30-10
BULK-RS-S30-11
BULK-RS-S30-12
BULK-RS-S30-13
BULK-RS-S30-14
BULK-RS-S30-15
BULK-RS-S30-16
BULK-RS-S30-17
BULK-RS-S30-18
BULK-RS-S30-19
BULK-RS-S30-20
BULK-RS-S30-21
BULK-RS-S30-22
BULK-RS-S30-23
BULK-RS-S30-24
BULK-RS-S30-25
BULK-RS-S30-26
BULK-RS-S30-27
BULK-RS-S30-28
BULK-RS-S30-29
BULK-RS-S30-30
BULK-RS-S30-31
BULK-RS-S30-32
BULK-RS-S30-33
BULK-RS-S30-34
BULK-RS-S30-35
BULK-RS-S30-36
BULK-RS-S30-37
BULK-RS-S30-38
BULK-RS-S30-39
BULK-RS-S30-40
BULK-RS-S30-41
BULK-RS-S30-42
BULK-RS-S30-43
BULK-RS-S30-44
BULK-RS-S30-45
BULK-RS-S30-46
BULK-RS-S30-47
BULK-RS-S30-48
BULK-RS-S30-49
BULK-RS-S30-50
BULK-RS-S30-51
BULK-RS-S30-52
BULK-RS-S30-53
BULK-RS-S30-54
BULK-RS-S30-55
BULK-RS-S30-56
BULK-RS-S30-57
BULK-RS-S30-58
BULK-RS-S30-59
BULK-RS-S30-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Ancho
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Tipo de respaldo
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/3236600Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/16361200Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/3236600Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/836600Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/1636600Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/436600Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/836600Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/236120Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/321212Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/161212Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/321212Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/81212Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/161212Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/41212Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/81212Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/21212Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/321224Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/161224Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/321224Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/81224Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/161224Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/41224Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/81224Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/21224Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/321236Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/161236Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/321236Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/81236Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/161236Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/41236Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/81236Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/21236Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/32236Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/16236Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/32236Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/8236Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/16236Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/4236Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/8236Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/2236Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/321212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/161212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo3/321212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/81212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/161212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/41212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/81212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/21212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/321224Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/161224Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo3/321224Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/81224Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo3/161224Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/41224Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/21224Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/321236Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/161236Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/321236Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/81236Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/161236Adhesivo de alta temperatura

Cargando…

Información básica

Material general Caucho Color Rojo independiente 850 psi
Textura Liso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico