(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tira de caucho detectable por metales - FDA, silicona

Tira de caucho detectable por metales - FDA, silicona

La tira de caucho detectable por metales contiene rellenos metálicos que permiten que los sistemas de detección de metales recojan el caucho de silicona en caso de que se rompa o caiga en la corriente del proceso. También está fabricado con materiales que cumplen con la FDA para aplicaciones de alimentos, bebidas y farmacéuticas. La silicona tiene excelentes propiedades contra la intemperie y puede soportar altas temperaturas.

Durómetro: 60 A

Alargamiento: 4.2

Resistencia al desgarre: 15 N/mm

Conjunto de compresión: 0.16

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-RS-S60MD-46
BULK-RS-S60MD-47
BULK-RS-S60MD-48
BULK-RS-S60MD-49
BULK-RS-S60MD-50
BULK-RS-S60MD-51
BULK-RS-S60MD-52
BULK-RS-S60MD-53
BULK-RS-S60MD-54
BULK-RS-S60MD-55
BULK-RS-S60MD-56
BULK-RS-S60MD-57
BULK-RS-S60MD-58
BULK-RS-S60MD-59
BULK-RS-S60MD-60
BULK-RS-S60MD-61
BULK-RS-S60MD-62
BULK-RS-S60MD-63
BULK-RS-S60MD-64
BULK-RS-S60MD-65
BULK-RS-S60MD-66
BULK-RS-S60MD-67
BULK-RS-S60MD-68
BULK-RS-S60MD-69
BULK-RS-S60MD-70
BULK-RS-S60MD-71
BULK-RS-S60MD-72
BULK-RS-S60MD-73
BULK-RS-S60MD-74
BULK-RS-S60MD-75
BULK-RS-S60MD-76
BULK-RS-S60MD-77
BULK-RS-S60MD-78
BULK-RS-S60MD-79
BULK-RS-S60MD-80
BULK-RS-S60MD-81
BULK-RS-S60MD-82
BULK-RS-S60MD-83
BULK-RS-S60MD-84
BULK-RS-S60MD-85
BULK-RS-S60MD-86
BULK-RS-S60MD-87
BULK-RS-S60MD-88
BULK-RS-S60MD-89
BULK-RS-S60MD-90
BULK-RS-S60MD-91
BULK-RS-S60MD-92
BULK-RS-S60MD-93
BULK-RS-S60MD-94
BULK-RS-S60MD-95
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Ancho
(pulgada)
Tipo de respaldo
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/321/2Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/161/2Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/81/2Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/161/2Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/41/2Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/321Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/161Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/81Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/161Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/41Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/322Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/162Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/82Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/162Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/42Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/324Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/164Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/84Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/164Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/44Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/326Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/166Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/86Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/166Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/46Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/321/2Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/161/2Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/81/2Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo3/161/2Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/41/2Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/321Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/161Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/81Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/161Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/41Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/322Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/162Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/82Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/162Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/42Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/324Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/164Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/84Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/164Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/44Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/326Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/166Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/86Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/166Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/46Adhesivo de alta temperatura

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material general Caucho Longitud(pulgada) 36 Color Azul
independiente 1200 psi Textura Liso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico