(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lámina de caucho detectable por metales - FDA, silicona

Lámina de caucho detectable por metales - FDA, silicona

Esta lámina de caucho está fabricada con materiales que cumplen con la FDA para aplicaciones de alimentos, bebidas y farmacéuticas. Esta formulación contiene cargas metálicas que permiten que los sistemas de detección de metales detecten el caucho de silicona en caso de que se rompa o caiga en la corriente del proceso. También la silicona tiene excelentes propiedades contra la intemperie y puede soportar altas temperaturas.

Durómetro: 60 A

Alargamiento: 4.2

Resistencia al desgarre: 15 N/mm

Conjunto de compresión: 0.16

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-RS-S60MD-6
BULK-RS-S60MD-7
BULK-RS-S60MD-8
BULK-RS-S60MD-9
BULK-RS-S60MD-10
BULK-RS-S60MD-11
BULK-RS-S60MD-12
BULK-RS-S60MD-13
BULK-RS-S60MD-14
BULK-RS-S60MD-15
BULK-RS-S60MD-16
BULK-RS-S60MD-17
BULK-RS-S60MD-18
BULK-RS-S60MD-19
BULK-RS-S60MD-20
BULK-RS-S60MD-21
BULK-RS-S60MD-22
BULK-RS-S60MD-23
BULK-RS-S60MD-24
BULK-RS-S60MD-25
BULK-RS-S60MD-26
BULK-RS-S60MD-27
BULK-RS-S60MD-28
BULK-RS-S60MD-29
BULK-RS-S60MD-30
BULK-RS-S60MD-31
BULK-RS-S60MD-32
BULK-RS-S60MD-33
BULK-RS-S60MD-34
BULK-RS-S60MD-35
BULK-RS-S60MD-36
BULK-RS-S60MD-37
BULK-RS-S60MD-38
BULK-RS-S60MD-39
BULK-RS-S60MD-40
BULK-RS-S60MD-41
BULK-RS-S60MD-42
BULK-RS-S60MD-43
BULK-RS-S60MD-44
BULK-RS-S60MD-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Ancho
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Tipo de respaldo
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/3266Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/1666Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/866Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/1666Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/466Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/321212Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/161212Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/81212Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/161212Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/41212Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/322424Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/162424Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/82424Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/162424Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/42424Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/323636Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/163636Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/83636Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/163636Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/43636Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/3266Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/1666Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/866Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/1666Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/466Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/321212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/161212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/81212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/161212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/41212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/322424Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/162424Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/82424Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo3/162424Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/42424Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/323636Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/163636Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/83636Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/163636Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/43636Adhesivo de alta temperatura

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material general Caucho Color Azul independiente 1200 psi
Textura Liso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico