(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rollo de caucho detectable por metales - FDA, silicona

Rollo de caucho detectable por metales - FDA, silicona

Este rollo de caucho detectable contiene rellenos metálicos que permiten que los sistemas de detección de metales recojan el caucho de silicona en caso de que se rompa o caiga en la corriente del proceso. También está fabricado con materiales que cumplen con la FDA para aplicaciones de alimentos, bebidas y farmacéuticas. La silicona tiene excelentes propiedades contra la intemperie y puede soportar altas temperaturas.

Durómetro: 60 A

Alargamiento: 4.2

Resistencia al desgarre: 15 N/mm

Conjunto de compresión: 0.16

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-RS-S60MD-1
BULK-RS-S60MD-2
BULK-RS-S60MD-3
BULK-RS-S60MD-4
BULK-RS-S60MD-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

1/32720
1 Pieza(s)

13 Días

1/16720
1 Pieza(s)

13 Días

1/8720
1 Pieza(s)

51 Días

3/16600
1 Pieza(s)

51 Días

1/4600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material general Caucho Cinta adhesiva sin adhesivo Ancho(pulgada) 36
Color Azul independiente 1200 psi Textura Liso
Tipo de respaldo Plano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico