(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rollo de espuma - EPDM de celda semicerrada

Rollo de espuma - EPDM de celda semicerrada

También conocida como espuma de células trituradas, la espuma semicerrada es muy adaptable como una espuma de células abiertas, pero forma un sello hermético y evita que el aire, el agua y los fluidos la atraviesen como una espuma de células cerradas. EPDM es la espuma más resistente a la intemperie, con una amplia gama de compatibilidad química, resistencia al vapor y buen rango de temperatura.

Tipo de célula: Celda semicerrada

Firmeza: Extra suave (0 - 4 psi)

Deflexión por compresión @25%: 1 psi

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-CESR-1
ZUSA-CESR-2
ZUSA-CESR-3
ZUSA-CESR-4
ZUSA-CESR-5
ZUSA-CESR-6
ZUSA-CESR-7
ZUSA-CESR-8
ZUSA-CESR-10
ZUSA-CESR-11
ZUSA-CESR-12
ZUSA-CESR-13
ZUSA-CESR-14
ZUSA-CESR-15
ZUSA-CESR-16
ZUSA-CESR-17
ZUSA-CESR-19
ZUSA-CESR-20
ZUSA-CESR-21
ZUSA-CESR-22
ZUSA-CESR-23
ZUSA-CESR-24
ZUSA-CESR-25
ZUSA-CESR-26
ZUSA-CESR-148
ZUSA-CESR-149
ZUSA-CESR-150
ZUSA-CESR-151
ZUSA-CESR-152
ZUSA-CESR-153
ZUSA-CESR-154
ZUSA-CESR-155
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Ancho
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Tipo de respaldo
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/1654480Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/854480Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/1654480Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/454480Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/854480Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/254480Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/454480Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo154480Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/1654120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/854120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/1654120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/454120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/854120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/254120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/454120Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo154120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/1612120Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/812120Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/1612120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/412120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/812120Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/212120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/412120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo112120Plano
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/1612120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/812120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo3/1612120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/412120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/812120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/212120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/412120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo112120Adhesivo acrílico

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material general Esponja Color Negro independiente 10 psi
Textura texturizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico