(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lámina de caucho desmontable en metal - FDA, Buna-N

Lámina de caucho desmontable en metal - FDA, Buna-N

Esta lámina de caucho está fabricada con materiales que cumplen con la FDA para aplicaciones de alimentos, bebidas y farmacéuticas. Esta formulación contiene rellenos metálicos que permiten que los sistemas de detección de metales detecten el caucho Buna-N en caso de que se rompa o caiga en la corriente del proceso. Buna-N es ideal para aplicaciones de aceites, grasas, combustibles y petróleo. También funciona bien con agua y productos químicos suaves y tiene excelentes propiedades físicas que lo hacen resistente y duradero.

Durómetro: 60 A

Alargamiento: 2.4

Resistencia al desgarre: 18 N/mm

Conjunto de compresión: 0.15

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-RS-H60MD-26
BULK-RS-H60MD-27
BULK-RS-H60MD-28
BULK-RS-H60MD-29
BULK-RS-H60MD-30
BULK-RS-H60MD-31
BULK-RS-H60MD-32
BULK-RS-H60MD-33
BULK-RS-H60MD-34
BULK-RS-H60MD-35
BULK-RS-H60MD-36
BULK-RS-H60MD-37
BULK-RS-H60MD-38
BULK-RS-H60MD-39
BULK-RS-H60MD-40
BULK-RS-H60MD-41
BULK-RS-H60MD-42
BULK-RS-H60MD-43
BULK-RS-H60MD-44
BULK-RS-H60MD-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(pulgada)
Ancho
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
1 Pieza(s)

81 Días

1/3266
1 Pieza(s)

81 Días

1/1666
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/866
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/1666
1 Pieza(s)

81 Días

1/466
1 Pieza(s)

51 Días

1/321212
1 Pieza(s)

81 Días

1/161212
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/81212
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/161212
1 Pieza(s)

81 Días

1/41212
1 Pieza(s)

81 Días

1/322424
1 Pieza(s)

81 Días

1/162424
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/82424
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/162424
1 Pieza(s)

81 Días

1/42424
1 Pieza(s)

81 Días

1/323636
1 Pieza(s)

81 Días

1/163636
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/83636
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/163636
1 Pieza(s)

81 Días

1/43636

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material general Caucho Cinta adhesiva sin adhesivo Material, detalles Buna-N
Color Azul independiente 1.100 psi Textura Liso
Tipo de respaldo Adhesivo acrílico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico