(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tira de caucho de alta resistencia - SBR

Tira de caucho de alta resistencia - SBR

Más resistente y duradero que el SBR estándar para aplicaciones más exigentes. SBR es una buena opción económica para uso general y ofrece buena resistencia a la abrasión.

Durómetro: 60 A

Alargamiento: 3.5

Resistencia al desgarre: 18 N/mm

Conjunto de compresión: 0.3

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-RS-SBRHS60-91
BULK-RS-SBRHS60-92
BULK-RS-SBRHS60-93
BULK-RS-SBRHS60-94
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4120
1 Pieza(s)

81 Días

1120
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4300
1 Pieza(s)

81 Días

1300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material general Caucho Cinta adhesiva sin adhesivo Ancho(pulgada) 6
Material, detalles caucho SBR Color Negro independiente 1.000 psi
Textura Liso Tipo de respaldo Plano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico