(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Esta formulación está hecha de materiales aprobados por la FDA para aplicaciones de alimentos, bebidas y farmacéuticas. Es más resistente y duradera que la silicona estándar para aplicaciones más exigentes. La silicona puede soportar altas temperaturas y tiene excelentes propiedades contra la intemperie. También tiene una compresión baja en comparación con otras gomas, por lo que recupera su forma, incluso después de una compresión prolongada.
Durómetro: 50 A
Alargamiento: 5
Resistencia al desgarre: 23 N/mm
Conjunto de compresión: 0.3
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Material general | Caucho | Color | semitransparente | independiente | 1200 psi |
---|---|---|---|---|---|
Textura | Liso |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente