(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rollo de espuma Buna-N/PVC - celda semicerrada

Rollo de espuma Buna-N/PVC - celda semicerrada

La espuma semicerrada es muy adaptable como una espuma de células abiertas, pero forma un sello hermético y evita que el aire, el agua y los fluidos la atraviesen como una espuma de células cerradas. También conocida como espuma de células trituradas, la espuma Buna-N/PVC exhibe una excelente absorción de impactos y buenas propiedades de resistencia química.

Tipo de célula: Celda semicerrada

Firmeza: Extra suave (0 - 4 psi)

Deflexión por compresión @25%: 0,4 psi

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-CBPSR-1
ZUSA-CBPSR-2
ZUSA-CBPSR-3
ZUSA-CBPSR-4
ZUSA-CBPSR-5
ZUSA-CBPSR-6
ZUSA-CBPSR-7
ZUSA-CBPSR-8
ZUSA-CBPSR-10
ZUSA-CBPSR-11
ZUSA-CBPSR-12
ZUSA-CBPSR-13
ZUSA-CBPSR-14
ZUSA-CBPSR-15
ZUSA-CBPSR-16
ZUSA-CBPSR-17
ZUSA-CBPSR-19
ZUSA-CBPSR-20
ZUSA-CBPSR-21
ZUSA-CBPSR-22
ZUSA-CBPSR-23
ZUSA-CBPSR-24
ZUSA-CBPSR-25
ZUSA-CBPSR-26
ZUSA-CBPSR-148
ZUSA-CBPSR-149
ZUSA-CBPSR-150
ZUSA-CBPSR-151
ZUSA-CBPSR-152
ZUSA-CBPSR-153
ZUSA-CBPSR-154
ZUSA-CBPSR-155
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Ancho
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Tipo de respaldo
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/1654480Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/854480Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/1654480Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/454480Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/854480Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/254480Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo3/454480Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo154480Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/1654120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/854120Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/1654120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/454120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/854120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/254120Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo3/454120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo154120Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/1612120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/812120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/1612120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/412120Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/812120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/212120Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo3/412120Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo112120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/1612120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/812120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/1612120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/412120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/812120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/212120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/412120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo112120Adhesivo acrílico

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material general Esponja Material, detalles Buna-N Color Negro
independiente 25 psi Textura texturizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico