(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Plancha de espuma Buna-N/PVC - celda semicerrada

Plancha de espuma Buna-N/PVC - celda semicerrada

Buna-N/PVC, también conocida como espuma de células trituradas, la espuma semicerrada es altamente adaptable como una espuma de células abiertas, pero forma un sello hermético y evita que el aire, el agua y los fluidos la atraviesen como una espuma de células cerradas. . La espuma Buna-N/PVC exhibe una excelente absorción de impactos y buenas propiedades de resistencia química.

Tipo de célula: Celda semicerrada

Firmeza: Extra suave (0 - 4 psi)

Deflexión por compresión @25%: 0,4 psi

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-CBPSR-28
ZUSA-CBPSR-29
ZUSA-CBPSR-30
ZUSA-CBPSR-31
ZUSA-CBPSR-32
ZUSA-CBPSR-33
ZUSA-CBPSR-34
ZUSA-CBPSR-35
ZUSA-CBPSR-37
ZUSA-CBPSR-38
ZUSA-CBPSR-39
ZUSA-CBPSR-40
ZUSA-CBPSR-41
ZUSA-CBPSR-42
ZUSA-CBPSR-43
ZUSA-CBPSR-44
ZUSA-CBPSR-55
ZUSA-CBPSR-56
ZUSA-CBPSR-57
ZUSA-CBPSR-58
ZUSA-CBPSR-59
ZUSA-CBPSR-60
ZUSA-CBPSR-61
ZUSA-CBPSR-62
ZUSA-CBPSR-157
ZUSA-CBPSR-158
ZUSA-CBPSR-159
ZUSA-CBPSR-160
ZUSA-CBPSR-161
ZUSA-CBPSR-162
ZUSA-CBPSR-163
ZUSA-CBPSR-164
ZUSA-CBPSR-184
ZUSA-CBPSR-185
ZUSA-CBPSR-186
ZUSA-CBPSR-187
ZUSA-CBPSR-188
ZUSA-CBPSR-189
ZUSA-CBPSR-190
ZUSA-CBPSR-191
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Ancho
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Tipo de respaldo
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/161212Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/81212Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/161212Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/41212Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/81212Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/21212Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/41212Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo11212Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/161224Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/81224Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/161224Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/41224Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/81224Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/21224Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/41224Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo11224Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/163636Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/83636Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/163636Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/43636Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/83636Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/23636Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/43636Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo13636Plano
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/161212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/81212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo3/161212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/41212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/81212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/21212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo3/41212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo11212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/163636Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/83636Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/163636Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/43636Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/83636Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/23636Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo3/43636Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo13636Adhesivo acrílico
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Ancho
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Tipo de respaldo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material general Esponja Material, detalles Buna-N Color Negro
independiente 25 psi Textura texturizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico